• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per fori profondi su acciaio/ghisa/alluminio 6LSDP, gambo esagonale

Punta per fori profondi su acciaio/ghisa/alluminio 6LSDP, gambo esagonale

A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached or detached to drill drivers or impact drivers with a single operation.
[Applications]
· Ideal for ironwork.
· Has a long reach, making it ideal for drilling narrow gaps and deep positions.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6LSDP2.0
6LSDP2.5
6LSDP2.8
6LSDP3.0
6LSDP3.2
6LSDP3.5
6LSDP3.8
6LSDP4.0
6LSDP4.2
6LSDP4.5
6LSDP5.0
6LSDP5.5
6LSDP6.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
tip angle
(Degree)

17.54 €

6 giorni 2242118°

17.54 €

6 giorni 2.5302.5118°

18.21 €

6 giorni 2.8332.8118°

18.21 €

6 giorni 3333118°

18.69 €

6 giorni 3.2363.2118°

18.69 €

6 giorni 3.5393.5118°

19.76 €

6 giorni 3.8433.8118°

19.76 €

6 giorni 4434118°

20.90 €

6 giorni 4.2434.2118°

20.90 €

6 giorni 4.5474.5118°

21.47 €

6 giorni 5525118°

22.63 €

6 giorni 5.5575.5118°

23.20 €

6 giorni 6576118°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel Overall Length L(mm) 180

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico