• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET10, kit da 10

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET10, kit da 10

A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· Corresponds to the JIS standard.
· A set of 10 pieces with diameters ranging from 2.0 to 6.0 mm.
[Applications]
· It can be used for many purposes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDSET10

Codice componente
SDSET10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

39.62 €

4 giorni 118°10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5

Si trova sulla pagina di Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET10, kit da 10, il codice articolo è il seguente: SDSET10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDSET10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico