• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET19, kit da 19

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET19, kit da 19

A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· Corresponds to the JIS standard.
· A set of 19 pieces with diameters ranging from 1.0 to 10.0 mm and pitch of 0.5 mm.
[Applications]
· It can be used for many purposes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDSET19

Codice componente
SDSET19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

109.72 €

4 giorni 118°19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 8 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 9 / 1 / 1.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5

Si trova sulla pagina di Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET19, kit da 19, il codice articolo è il seguente: SDSET19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDSET19.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico