• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET25, kit da 25

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET25, kit da 25

A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· Corresponds to the JIS standard.
· A set of 25 pieces with diameters ranging from 1.0 to 13.0 mm and pitch of 0.5 mm.
[Applications]
· It can be used for many purposes.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDSET25

Codice componente
SDSET25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

210.54 €

4 giorni 118°25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 8 / 10 / 12 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 9 / 1 / 1.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12.5 / 13

Si trova sulla pagina di Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio SDSET25, kit da 25, il codice articolo è il seguente: SDSET25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDSET25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico