Punta per usi generici su acciaio / ghisa / alluminio SDSET50, kit da 50

Punta per usi generici su acciaio / ghisa / alluminio SDSET50, kit da 50
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di acciaio generico, ghisa e alluminio. [Caratteristiche] Utilizza acciaio ad alta velocità con elevata durezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDSET50

Codice componente
SDSET50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

247.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 / 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 2 / 2.5 / 2.8 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 3.8 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 1.5 / 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.6 / 2.7 / 2.9 / 3.1 / 3.4 / 3.6 / 3.9 / 4.1 / 4.3 / 4.4 / 4.6 / 4.7 / 4.9 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 tip angle(Degree) 118° Number of packaging(pc.) 50

Si trova sulla pagina di Punta per usi generici su acciaio / ghisa / alluminio SDSET50, kit da 50, il codice articolo è il seguente: SDSET50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDSET50.

Supporto tecnico