• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punte per acciaio inox COSET10, kit da 10【10 Pezzi per confezione】

Punte per acciaio inox COSET10, kit da 10

General purpose cobalt drill.
[Features]
· Consistent drill bite due to the X-type thinning.
· Sharpness is increased by reinforcing the drill torsion angle.
· A set of 10 pieces with diameters ranging from 2.0 to 6.0 mm.
[Applications]
· Can be used for a wide range of materials, from steel to stainless steel.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

COSET10

Codice componente
COSET10
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

60.86 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 135°10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel Tool Material Type Cobalt HSS
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5

Si trova sulla pagina di Punte per acciaio inox COSET10, kit da 10, il codice articolo è il seguente: COSET10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COSET10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico