Codice articolo del costruttore: GSDSET10
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 106.55 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSDSET10
Diameter Dc(mm) | 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | tip angle(Degree) | 118° |
Si trova sulla pagina di Punta con rivestimento GSDSET10 G, kit da 10, il codice articolo è il seguente: GSDSET10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSDSET10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali