Punta Aqua Drill EX Flat standard AQDEXZR

Punta Aqua Drill EX Flat standard AQDEXZR
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
· Flat drill for 4D boring depth with excellent drilling performance.
· A centering hole or guide hole is required.
[Applications]
· Countersinking on inclined surfaces and correction of eccentric bores.
· Multifunctional drill that can be used for a wide range of applications, such as thin plate burrless processing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXZR0310
AQDEXZR0360
AQDEXZR0400
AQDEXZR0410
AQDEXZR0560
AQDEXZR0570
AQDEXZR1050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)

114.33 €

1 6 giorni 3.121606

114.33 €

1 6 giorni 3.623606

106.26 €

1 10 giorni 425606

119.83 €

1 6 giorni 4.127706

138.34 €

1 6 giorni 5.636706

130.27 €

1 6 giorni 5.738706

193.57 €

1 6 giorni 10.56711010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Torsional Angle(°) 20 Coating Details Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)
tip angle(Degree) 180°

Supporto tecnico