Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filiera per ripristino filettatura esagonale (filettatura PF)

Filiera per ripristino filettatura esagonale (filettatura PF)

Used when cleaning out bolts/screws. Work can be done using a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges. For fixing PF (straight) threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD6-1/2PF14
TD6-1/4PF19
TD6-1/8PF28
TD6-1PF11
TD6-3/4PF14
TD6-3/8PF19
TD6-5/8PF14
TD6-7/8PF14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch
(mm)
Thickness
(mm)
2-Surface Width Dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Application Material Features

57.48 €

5 giorni G1/2141936.54989999232158432-931790For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

37.78 €

5 giorni G1/41912.727.04989999232134432-929540For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

27.37 €

5 giorni G1/8289.519.14989999232127432-928715For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

108.44 €

5 giorni G11125.455.54989999232196432-9350270For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

97.74 €

5 giorni G3/41425.446.04989999232172432-9333180For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

48.17 €

5 giorni G3/81915.832.04989999232141432-930970For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

70.34 €

5 giorni G5/81422.2414989999232165432-9325150For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

87.63 €

5 giorni G7/81425.4504989999232189432-9341230For fixing PF (straight) threads.Low Alloy Steel (SKS)Use when cleaning out bolts or screws. Operations can be performed with a monkey wrench. This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Alloy Steel work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) Tap Type Utensile modifica/rimozione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico