Raffreddatore ad aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-60
AC-70
AC-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Air Consumption Amount
(L/min)
Compressed Air Supply Inlet Overall Length
(mm)
Discharge port JAN Code Trusco Code Mass
(g)

730.04 €

1 6 giorni 165~ 390R1/4"2246.84571206194139309-1431340

850.00 €

1 6 giorni 366~ 820R1/4"2878.04571206194177309-1449480

1,130.37 €

1 6 giorni 460~1043R3/8"31714.0-461-9650800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Operating Pressure(MPa) 0.3~0.7 Compatible Fluid Compressed Air (Air)
Features Ultra-low temperature air is generated simply by supplying compressed air. Without any moving parts, there is no concern for breakdowns. The volume and temperature of cold air can be freely adjusted. Application For cooling blades during cutting. For cooling various electronic devices (control panel). For cooling heat-sealing. Accessory Cold air silencer/mounting bracket

Supporto tecnico