• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mandrino a spirale a 3 griffe (tipo a griffa integrata/sottile)

Mandrino a spirale a 3 griffe (tipo a griffa integrata/sottile)

The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool. Drill presses, index heads, milling machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC-12

Codice componente
MC-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Specifications

2,249.39 €

9 giorni 31000The main body is lightweight and thin and reduces interference with the cutting tool.Drill presses, index heads, milling machines, etc.Front mounting integrated hard jaw type (with inner/outer jaws)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chuck diameter(mm) 302 Grip Power(kN) 55 Outer Diameter Grip(mm) 5~250
I.D. Grip(mm) 65~220 Trusco Code 443-7900

Si trova sulla pagina di Mandrino a spirale a 3 griffe (tipo a griffa integrata/sottile), il codice articolo è il seguente: MC-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC-12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico