Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
175CR
Maximum Tightening Width(mm) | 40 | Overall Length(mm) | 180 | Width(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 18 | JAN Code | 4989433506395 | Trusco Code | 453-5804 |
Mass(g) | 330 | Features | Curved jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely grabs even the smallest object so the grinding work can be performed. |
Si trova sulla pagina di Pinze di bloccaggio di tipo a ganascia curva, il codice articolo è il seguente: 175CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 175CR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali