• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinze di bloccaggio di tipo a ganascia diritta

Pinze di bloccaggio di tipo a ganascia diritta

Straight jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely holds even the smallest object so the grinding work can be performed. Can be used as a makeshift saw blade handle or file handle, etc., in an emergency.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250R

Codice componente
250R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

28.48 €

4 giorni 553Straight jaws with teeth capable of securely fixing pipes, etc. Securely grabs even the smallest object so the grinding work can be performed. Can be used as a temporary handle for a saw blade or a file if necessary.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Tightening Width(mm) 45 Overall Length(mm) 215 Width(mm) 67
Depth(mm) 20 JAN Code 4989433506425 Trusco Code 453-5871

Si trova sulla pagina di Pinze di bloccaggio di tipo a ganascia diritta, il codice articolo è il seguente: 250R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico