Morsetto con impugnatura

Morsetto con impugnatura
  • Sconto volumi elevati
A gear clamp made of nylon glass fiber. Materials can be grasped firmly with the movable clamp. Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC-38
THC-58
THC-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.12 €

1 Disponibile 6 giorni 12838324989999268607445-581972

17.16 €

1 Disponibile 6 giorni 19558464989999268614445-5827195

21.02 €

1 Disponibile 9 giorni 228100754989999268591445-5801257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Convenient for gluing and temporary fixing of wood, plastic, etc. Material Main Body: Nylon Glass Fiber, Grip: Thermoplastic Rubber Features Gear clamp made from nylon glass fibers. Can neatly tuck materials with movable type clasp.
Specifications Color: body/black clasp/orange

Supporto tecnico