Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S20C12 |
S25C12 |
S30C12 |
S40C12 |
S50C12 |
S60C12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 320 | 200 | 4989999265576 | 445-4871 | 1970 | |
89.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 370 | 250 | 4989999265583 | 445-4880 | 2090 | |
135.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 420 | 300 | 4989999265590 | 445-4898 | 2210 | |
148.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 520 | 400 | 4989999265606 | 445-4901 | 2460 | |
113.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 620 | 500 | 4989999265613 | 445-4910 | 2710 | |
124.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 720 | 600 | 4989999265620 | 445-4928 | 2960 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 27 | Frame Dimensions B(mm) | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Steel | Features | Strong type can be tightened more securely by final wrench tightening using hex hole on screw head. Maximum tightening pressure at 150 mm clamping is 11.5 kN. Strong type adapter can tighten angle up to about 35°. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali