Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSLV-100 |
TSLV-125 |
TSLV-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422.70 € | 1 | 6 giorni | 347 | 4989999269475 | 445-6289 | 139 | 163 | 104 | 125 | 73 | 25 | 149 | 129.0 | 9500 | ||
596.26 € | 1 | 6 giorni | 380 | 4989999269529 | 445-6335 | 149 | 177 | 127 | 150 | 82 | 30 | 157 | 135.5 | 11500 | ||
838.75 € | 1 | 6 giorni | 457 | 4989999269574 | 445-6386 | 165 | 206 | 154 | 200 | 91 | 35 | 182 | 158.0 | 18500 |
Loading...
Material | Main Body: High Carbon Steel, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | Features | This forging vise boasts the greatest clamping strength for professional vises. Includes an anvil, twice the clamp strength of vises with the same dimensions, forged steel, a rotating base, and a metal base for pipe. | Accessory | Rotating table |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali