Morsa / Morsa verticale (tipo ad alte prestazioni, gambo rotondo) con funzione di incudine

Morsa / Morsa verticale (tipo ad alte prestazioni, gambo rotondo) con funzione di incudine
  • Sconto volumi elevati
Powerful round vise made of strong ductile cast iron, with excellent durability. Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°. With anvil function. For heavy industrial use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSRV-100

Codice componente
TSRV-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

633.92 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 355 JAN Code 4989999261127 Trusco Code 445-3492
Width(mm) 215 Height(mm) 220 Mouth Width(mm) 106
Mouth Opening(mm) 105 Mouth Depth(mm) 80 Tightening Force(kN) 25
Mounting hole dimensions(mm) 152 Mounting dimension (G)(mm) 175 Mass(g) 18500
Application For heavy industrial use Material Main Body: Ductile Cast Iron (FCD450), Shaft, Handle, Jaw: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel Features Strong round body type vise made of strong ductile cast iron with durability. Has rotary base and can be rotated horizontally across 360°. Comes with anvil.
Accessory Rotating table

Si trova sulla pagina di Morsa / Morsa verticale (tipo ad alte prestazioni, gambo rotondo) con funzione di incudine, il codice articolo è il seguente: TSRV-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSRV-100.

Supporto tecnico