Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TRV-100 |
TRV-100K |
TRV-100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Frame Dimensions A (mm) | JAN Code | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mounting hole dimensions (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | Mass (g) | Material | Features | Mounting dimension (E) (mm) | Mounting dimension (F) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.48 € | 1 | 6 giorni | 238 | - | 4989999268980 | 445-6190 | 144 | 143 | 102 | 70 | 59 | 15 | 95 | 114 | 95 | 5500 | Main Body: Gray Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | It is for light work and can be rotated by 360°. With anvil | 95 | 95 | |||
20.57 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | - | ||
23.59 € | 1 | 6 giorni | - | TRV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Frame Dimensions A(mm)
JAN Code
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Mounting hole dimensions(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali