Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3-HAND
Codice componente |
---|
3-HAND |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Application | Features | Magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.78 € | 6 giorni | 120 | Retention of screws and nuts during operation. | It can keep screws or nuts by winding on the wrist. | Ferrite Magnet |
Loading...
Product Type | Portamagnete | With/Without Handle | N/A | Screw hole Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Belt length(mm) | 330 | Magnet Dimensions(mm) | 58X32X19 | JAN Code | 4547018000029 |
Trusco Code | 449-6981 |
Si trova sulla pagina di Hand Magnet Holder, il codice articolo è il seguente: 3-HAND.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-HAND.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.