Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBC-75 |
TCBC-75S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair material | JAN code | Trusco Code | Hair material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Filo in acciaio | 4989999266597 | 445-8273 | Steel wire | |
98.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | 4989999266603 | 445-8281 | Stainless Steel |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Vite | Thread Diameter | M10(P1.5) | Details Type | Cut Type |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Mass(g) | 320 | Features | The wire shape of the brush is a rope shape, and the tip is a cut shape, producing strong polishing power. Wire material uses all Japan-made high grade materials. |
Application | For grinding flat surfaces. Processing before and after welding work, deburring, surface processing, removing tough rust, peeling off paint, removing oxidation scales. | Tool Used | 100Φ Electric Disk Grinder |
Configura
Proprietà di base
Hair material
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali