• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lime assortite (separate)

Lime assortite (separate)
  • Sconto volumi elevati
Set teeth are sharp and highly durable. The flat type also has teeth set on a side (only one side). The other types have teeth set on the entire circumference. A JIS equivalent product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THA005-01-1P
THA005-03-1P
THI005-01-1P
THI005-02-1P
THI005-03-1P
THI005-04-1P
TKA005-01-1P
TKA005-02-1P
TKA005-03-1P
TMA005-01-1P
TMA005-02-1P
TMA005-03-1P
TSA005-01-1P
TSA005-02-1P
TSA005-03-1P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Roughness of grain Type Shape JAN code Trusco Code Mass

18.10 €

2 6 giorni Taglio grosso5 piece/set coarseSemi-Circular4989999219197432-888457g

23.39 €

2 6 giorni Fine5 piece/set fineSemi-Circular4989999219210432-890657g

10.16 €

5 Disponibile 9 giorni Taglio grosso5 piece/set coarseFlat4989999219227432-891460g

9.73 €

5 Disponibile 6 giorni Secondo taglio5 piece/set mediumFlat4989999219234432-892260g

13.69 €

2 6 giorni Fine5 piece/set fineFlat4989999219241432-893160g

17.24 €

2 6 giorni Taglio extra dolce5 piece/set ultrafineFlat4989999219258432-894960g

13.63 €

2 6 giorni Taglio grosso5 piece/set coarseSquare4989999219265432-895752g

12.76 €

2 7 giorni Secondo taglio5 piece/set mediumSquare4989999219272432-896552g

16.29 €

2 6 giorni Fine5 piece/set fineSquare4989999219289432-897352g

9.87 €

5 9 giorni Taglio grosso5 piece/set coarseRound4989999219296432-898145g

10.05 €

5 6 giorni Secondo taglio5 piece/set mediumRound4989999219302432-899045g

13.59 €

2 6 giorni Fine5 piece/set fineRound4989999219319432-900745g

14.57 €

2 6 giorni Taglio grosso5 piece/set coarseTriangle4989999219326432-901558g

13.68 €

2 6 giorni Secondo taglio5 piece/set mediumTriangle4989999219333432-902358g

18.10 €

2 6 giorni Fine5 piece/set fineTriangle4989999219340432-903158g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lime assortite Nominal Size 5 pz./set Overall Length(mm) 215
Single Product Set Product Articolo singolo Details Type Assorted files (separated) Blade Length(mm) 110
Features Set teeth are sharp and durable. The flat type also has teeth set on a side (only one side). The other types have teeth set on the entire circumference. They are in conformity with JIS. Material, flat, half-round Alloy tool steel (SKS-8) Material, round, square, triangle Carbon tool steel (SK-2)

Supporto tecnico