Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSHI005-02P |
TSHI010-03P |
TSHI012-03P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Size | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Blade Length (mm) | Type | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 pz./set | 215 | Secondo taglio | 110 | 5 piece/set medium | 4989999233506 | 433-4931 | 60g | |
24.28 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 10 pz./set | 185 | Fine | 85 | 10 piece/set fine | 4989999233551 | 433-4981 | 28g | |
23.11 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 12 pz./set | 170 | Fine | 70 | 12 piece/set fine | 4989999233575 | 433-5007 | 13g |
Loading...
Type | Lime assortite | Single Product Set Product | Articolo singolo | Details Type | Super Cut File |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat | Features | Powerful cutting is done using techniques for maximum source tip processing (electropolishing). The cutting edge is like a knife and provides crisp cuts. The pocket of the recess is deeper due to electropolishing. Everything from wood and plastic to metal can be cut. | Application | Wood, plastic, iron, stainless steel, etc. |
Specifications | Particle size: 02 (second cut), 03 (smooth cut) | Material | Alloy tool steel (SKS-8) |
Configura
Proprietà di base
Nominal Size
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Blade Length(mm)
Type
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali