Chiave a brugola (Tapered Head®, molto corta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTR-10

Codice componente
TTR-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.86 €

7.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 112 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 19
Opposite side dimensions(mm) 10 JAN Code 4984798001998 Trusco Code 432-8451
Mass(g) 87.5 Features Extra short means the length in the short direction (L1 dimension) is set to half the conventional standard. Extremely effective for working in confined spaces. Even easier to use as angle is increased slight wider than 90° so fingertips do not touch the bottom during use.

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (Tapered Head®, molto corta), il codice articolo è il seguente: TTR-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTR-10.

Supporto tecnico