• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga, set da 9 pezzi) (con tubo)

Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga, set da 9 pezzi) (con tubo)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TLS-9NP

Marca: EIGHT TOOL

Prezzo: 104.50

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLS-9NP

Codice componente
TLS-9NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
JAN Code 4984798000670 Trusco Code 432-8434 Mass(g) 558
Features Pipe adapter developed exclusively for 2 stage holders can store 2 pipes comfortably without bulking up. Since the pipes are included it is ideal for retightening. Dampening and wear resistance are further improved so that a tapered head can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an incline (0 to 20°). Specifications Pipe: Hex Key for 5 to 6 mm, for 8 to 10 mm

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga, set da 9 pezzi) (con tubo), il codice articolo è il seguente: TLS-9NP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLS-9NP.

Supporto tecnico