Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
001-2.5H |
001-3H |
001-4H |
001-5H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Opposite side dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 60 | 15 | 2.5 | 4984798100752 | 432-7942 | 3 | |
7.08 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 65 | 20 | 3.0 | 4984798100769 | 432-7969 | 5 | |
7.14 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 72 | 25 | 4.0 | 4984798100660 | 432-7977 | 10.5 | |
7.21 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 80 | 28 | 5.0 | 4984798100677 | 432-7985 | 18 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Esagonale antimanomissione | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Opposite side dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali