Chiave a brugola (semi lunga) (Codici componente)

Chiave a brugola (semi lunga)
  • Sconto volumi elevati
It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
008-12MM
008-27MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

15.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1220645124984798103142432-8019246.5

156.12 €

1 Disponibile 6 giorni 27375100274984798103449432-80782400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Supporto tecnico