Chiave a brugola, testa a sfera

Chiave a brugola, testa a sfera
  • Sconto volumi elevati
Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Compared to the standard product, it features outstanding high torque, durability, and abrasion resistance. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TXB-80

Codice componente
TXB-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.76 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 156 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 36
JAN Code 4989999261462 Trusco Code 445-3832 Mass(g) 85.0
Features Each surface of the edge of the Allen wrench tip is evenly chamfered. Compared to conventional products, high torque, durability, and wear resistance are outstanding. Insertion into hex sockets has become easier than ever, and in addition, the chamfered angle is designed to fit the corners of the bottom of the hex socket for closer contact. Matte chrome plating is applied. Hardness 1.5~10mm:HRC55~60/12~14mm:HRC48~53

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera, il codice articolo è il seguente: TXB-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TXB-80.

Supporto tecnico