Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSSB-40 |
TSSB-80 |
TSSB-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € 3.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 106 | 25 | 4989999269727 | 445-6530 | 20.0 | ||
16.38 € 6.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 156 | 36 | 4989999269758 | 445-6564 | 112.0 | |
16.04 € 7.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 170 | 40 | 4989999269673 | 445-6483 | 181.0 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. | Material | Stainless Steel (SUS420) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali