Chiave a brugola, testa a sfera in acciaio inossidabile (tipo standard)【9 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola, testa a sfera in acciaio inossidabile (tipo standard)
  • Sconto volumi elevati
A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an approximately 25° slant. Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSSB-9S

Codice componente
TSSB-9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.85 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Mass(g/Set) 448 JAN Code 4989999269765 Trusco Code 445-6572
Mass(g) 448 Features A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Holder can be rotated to easily take out and put back different sizes of wrenches. Material Stainless Steel (SUS420)

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola, testa a sfera in acciaio inossidabile (tipo standard), il codice articolo è il seguente: TSSB-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSSB-9S.

Supporto tecnico