Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBRI-0.05 |
TBRI-1/16 |
TBRI-7/64 |
TBRI-9/64 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € 1.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.05 | 72 | 12 | 4989999265972 | 445-5274 | 0.97 | ||
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/16 | 77 | 14 | 4989999265989 | 445-5282 | 1.6 | |
1.63 € 0.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 7/64 | 92 | 18 | 4989999268188 | 445-5398 | 5.89 | ||
2.85 € 1.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9/64 | 101 | 20 | 4989999268195 | 445-5401 | 10.6 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Features | The ballpoint is machined so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Black oxide finished. Material is chrome vanadium steel. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali