Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRRI-1/4
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(Inch) | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 135 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 28 |
JAN Code | 4989999268829 | Trusco Code | 445-6033 | Mass(g) | 45.4 |
Features | Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. The surface is black oxide finished. The material is chrome vanadium steel. |
Si trova sulla pagina di Brugola (misura in pollici), il codice articolo è il seguente: TRRI-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRRI-1/4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali