Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWM15-100 |
TWM15-300 |
TWM15-375 |
TWM15-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Opening (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € 8.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 17 | 108 | 55 | 4989999269970 | 445-6785 | |
65.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 304 | 650 | 4989999272468 | 445-6823 | |
109.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 381 | 1340 | 4989999272475 | 445-6831 | |
213.14 € | 1 | 6 giorni | 70 | 612 | 3020 | 4989999272499 | 445-6858 |
Loading...
Features | Work can be done in confined spaces. Because the jaw shaft does not protrude, it will not be a hindrance when working with limited space. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum Opening(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali