Chiave testa a sfera TX (con due fori / lunghezza media)

Chiave testa a sfera TX (con due fori / lunghezza media)
  • Sconto volumi elevati
Wrench with double-ended holes supporting tamper-proof screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TXBH-8
TXBH-10
TXBH-15
TXBH-20
TXBH-25
TXBH-27
TXBH-30
TXBH-40
TXBH-S8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip shape / tamper-proof Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Neck dimension
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

10.80 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo86--17T84984798200612432-86123.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

11.34 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo94--18T104984798200629432-85405.0Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

11.78 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo99--21T154984798200636432-85587.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

12.12 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo106--22T204984798200643432-856611.0Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

12.99 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo110--25T254984798200650432-857415.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

13.63 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo115--27T274984798200667432-858220.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

14.22 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo123--29T304984798200674432-859126.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

14.77 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a T senza antimanomissioneArticolo singolo133--32T404984798200681432-860441.5Wrench with double-ended holes supporting tamper-resistant screws. Japan's first ball point supporting Torx screws.

99.72 €

1 Disponibile 6 giorni 볼포인트형Set prodotto-T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 408pcs------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L

Supporto tecnico