Chiave Torx testa a sfera

Chiave Torx testa a sfera
  • Sconto volumi elevati
Supports tamper-resistant hexalobular screws. It can tilt up to a maximum of 25° using the ball point. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBHR-10H
TBHR-30H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Neck dimension
(mm)
Shaft length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Mass

5.07 €

1 Disponibile 6 giorni 861717T10H4989999265828445-51267.12g

5.84 €

1 Disponibile 9 giorni 1142424T30H4989999265880445-518529.31g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Tip shape / tamper-proof Tipo a T senza antimanomissione Single Product/Set Classification Articolo singolo
Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality.

Supporto tecnico