Codice articolo del costruttore: TBHR-12S
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 49.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBHR-12S
Type (Shape) | Chiave a L | Tip shape / tamper-proof | Tipo a T senza antimanomissione | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Set | Set Content | T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H | Set Content(piece) | 12 |
JAN Code | 4989999265835 | Trusco Code | 445-5134 | Mass | 337 g/set |
Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality. Rotatable holder means various wrench sizes are easy to put in and take out. | Accessory | Holder |
Si trova sulla pagina di Chiave Torx testa a sfera, il codice articolo è il seguente: TBHR-12S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBHR-12S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali