Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTW-T7H
Type (Shape) | Chiave a T (Tipo a E) | Tip shape / tamper-proof | Tipo a T senza antimanomissione | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 74 | Shaft length(mm) | 40 | Overall Width(mm) | 31 |
Blade Tip | T7H | JAN Code | 4989999269901 | Trusco Code | 445-6718 |
Mass | 7g | Features | Supports tamper-resistant hexalobular screws. Hardened chrome molybdenum steel. Hardness is HRC 55-60. Black oxide finish. |
Si trova sulla pagina di Chiave Torx, il codice articolo è il seguente: TTW-T7H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTW-T7H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali