• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a tubo (tipo 6 lati/angolo di inserimento 6,35 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PA423

Codice componente
PA423
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Set Content

39.69 €

Disponibile 4 giorni Compact and easy-to-carry socket set.1/4" hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 1/4" stubby ratchet handle 100 mm, 1/4" wobble extension bar 100 mm, driver bits (+)NO.1, 2, special bits (hole cutting) T10, 15, 20, 25, 27, 30, bit holder 6.35 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Set Content(Point) 23 Mass(g/Set) 500
JAN Code 4989530682305 Trusco Code 439-1951

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (tipo 6 lati/angolo di inserimento 6,35 mm), il codice articolo è il seguente: PA423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA423.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico