Chiave dinamometrica / Preset con cricchetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QLE1000N2
QLE1400N2
QLE2100N2
QLE550N2
QLE750N2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Angolo di inserimento
(mm)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice Trusco Codice JAN Massa
(g)

1,095.67 €

1 Disponibile 6 giorni 200.0~1000.025.451515453-902845711412764337700

1,340.65 €

1 Disponibile 6 giorni 300.0~1400.025.4101787453-9036457114127644011100

2,585.65 €

1 Disponibile 9 giorni 500.0~2100.025.4101895453-9044457114127645714600

759.23 €

1 Disponibile 6 giorni 100.0~550.019.0551189453-905245711412764194300

909.61 €

1 Disponibile 6 giorni 150.0~750.019.0551342453-906145711412764265600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Stampo preimpostato Testa sostituibile N/A Direzione del carico Tipo destro
Precisione coppia(±%) 3 Tipo dettagli QLE Type Corpo principale: opzione Main Body
Caratteristiche When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound notifies when tightening is completed. The ratchet head consists of 24 teeth and 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions. Equipped with extension handle. Applicazioni Tightening torque and basic shape of torque wrench.

Supporto tecnico