Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giravite-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-19

Codice componente
D-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Tip Mass

4.85 €

Disponibile 5 giorni Under Head is bent at 20 mm under from tip, so final tightening is available in corners or tight spaces with obstacles which normal screwdriver cannot reach. Its shaft is applied with whole quenching and includes black pointed magnet.(+) No. 1, No. 2 Compatible64g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet Disponibile
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Body(mm) 20 Overall Length(mm) 200 JAN Code 4935561010198
Trusco Code 448-5491

Si trova sulla pagina di Giravite-L, il codice articolo è il seguente: D-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-19.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico