Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWKD-2-100 |
TWKD-6-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | 81 | 4989999276558 | 449-9506 | |
7.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 6 | 77 | 4989999256949 | 449-9441 |
Loading...
Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | Disponibile | Shaft through | Disponibile | Bolster | N/A |
Grip Type | Manico in legno | Overall Length(mm) | 215 | Features | Special rust-resistant plating is applied. |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali