Leader Pins With Diameter Of Recess -Head / Plain / Press-Fit Length Designation Type_Press-Fit Diameter・Length Designation Type-

Leader Pins With Diameter Of Recess -Head / Plain / Press-Fit Length Designation Type_Press-Fit Diameter・Length Designation Type-
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Replacement bit for impact screwdrivers made by TRUSCO NAKAYAMA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TID-3-36
TID-10-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

2.61 €

1 Disponibile 6 giorni Phillips (+)N. 3-124989999276824449-9778

5.25 €

3.26 €

1 Stesso giorno

Stock

Testa piatta (-)-10164989999276855449-9808

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Magnet N/A Overall Length(mm) 10
Material Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel Hex size(mm) 8 Compatible Model TID-5S

Supporto tecnico