Avvitatore a percussione

Avvitatore a percussione
  • Sconto volumi elevati
The tip rotates when hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TID-5S

Codice componente
TID-5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.59 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 2 / N. 3 / N. 4 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 10 / 8
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Overall Length(mm) 167 Set Contents (Items) 6 Mass(g) 1,172/set
JAN Code 4989999276800 Trusco Code 449-9751 Features The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws.
Material Carbon steel and alloy steel

Si trova sulla pagina di Avvitatore a percussione, il codice articolo è il seguente: TID-5S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TID-5S.

Supporto tecnico