Codice articolo del costruttore: 344953
Marca: WERA
Prezzo: 136.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
344953
Tip standards | Combinazione | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 / N. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 / 8 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 10 / 8 | Set Content | (+) No. 1, No. 2, No. 3; (-) 6, 8; hex size 8, 10 | Set Contents (Items) | 7 |
JAN Code | 4013288167637 | Trusco Code | 437-5718 | Features | Due to the lasered tip, it has superior gripping of screws. Have implemented a special grip shape for ease of grip and good fit in the hand. White carton type. |
Accessory | Rack | Mass(g) | 1113 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali