Codice articolo del costruttore: 073675
Marca: WERA
Prezzo: 129.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
073675
Tip standards | Combinazione | Tip size / Phillips (+) | N. 00 / N. 0 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2 / 3 / 2.5 / 1.8 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 / 1.5 / 0.9 | Set Content | (-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、(+)00、0、HEX0.9、1.5、2.0、T5、T6 | Set Contents (Items) | 12 |
JAN Code | 4013288165695 | Trusco Code | 433-5392 | Features | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. |
Accessory | Mobile Case | Mass(g) | 364 |
Si trova sulla pagina di Set cacciaviti micro - 12 pezzi, il codice articolo è il seguente: 073675.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 073675.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali