Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22800 |
22815 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | 4 giorni | 2 | 170 | 4013288003751 | 434-7331 | 24.6 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 5 | 205 | 4013288003799 | 434-7366 | 94.8 |
Loading...
Tip standards | Tipo a sfera | Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Gomma | Features | As the tip is a ballpoint type, hex bolts, etc. can be turned even with some incline on the driver angle. Have implemented a special grip shape for ease of grip and good fit in the hand. |
Configura
Proprietà di base
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali