Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
028073
Tip standards | Torx | Shaft length L (mm) | 300 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Gomma | Overall Length(mm) | 405 |
Blade Tip | T30 | JAN Code | 4013288138385 | Trusco Code | 431-7751 |
Features | Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Torx® HF shape fits Torx® screws perfectly. | Mass(g) | 105.0 |
Si trova sulla pagina di Giravite HF Torx® lungo, il codice articolo è il seguente: 028073.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 028073.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali