Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
074700 |
074701 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.28 € | 5 giorni | 30-120 | 0.05 | 4013288100641 | 434-9288 | 120 | Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. | General tightening work. | ||
128.57 € | 5 giorni | 120-300 | 0.1 | 4013288100658 | 434-9296 | 120 | Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. | General tightening work. |
Loading...
Product Type | Punta per avvitatori dinamometrici | With or without idling function | N/A | Torque Precision (±%) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (mm) | 155 | Load direction | Tipo destro | Supported Bits(mm) | 6.35 |
TOHNICHI MFG
Prezzo standard 96.10 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NAKAMURA MFG
Prezzo standard 84.14 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TOHNICHI MFG
Prezzo standard 104.53 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
WIHA
Prezzo standard 158.97 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WIHA
Prezzo standard 9.80 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WIHA
Prezzo standard 206.88 €
Giorni spedizione: 4 giorni
NAKAMURA MFG
Prezzo standard 253.37 €
Giorni spedizione: 5 giorni
PB SWISS TOOLS
Prezzo standard 281.74 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.