Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
074800
Codice componente |
---|
074800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Features | Application | Applicable Bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222.90 € | 5 giorni | 35 | It is a precision type torque driver. It is a precision driver that conforms to European standard EN 100-015-1 and is ideal for assembling precision electronic equipment. An ergonomic handle based on the principles of ergonomics is used in this product which is easy to hold, easy to rotate, and reliably transmits torque. It has a built-in "Rapidaptor" structure, and hence it is possible to easily remove and install a bit with one hand. It is also possible to change the torque setting. (0.02 to 0.08 N.m) | General tightening work. For inspection and tightening. | 4 mm Half Moon Bit (Delvo Type), 4 mm Shank Bit (HIOS Type) |
Loading...
Product Type | Punta per avvitatori dinamometrici | Torque Adjustment Range (cN/m) | 2-6 | With or without idling function | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Torque Precision (±%) | 10 | Overall length (mm) | 131 | Load direction | Tipo destro |
Set torque(N・m) | 0.035 | JAN Code | 4013288168351 | Trusco Code | 437-9314 |
Si trova sulla pagina di Giravite dinamometrico ESD micro, il codice articolo è il seguente: 074800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 074800.
TOHNICHI MFG
Prezzo standard 96.10 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NAKAMURA MFG
Prezzo standard 84.14 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TOHNICHI MFG
Prezzo standard 104.53 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
WIHA
Prezzo standard 158.97 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WIHA
Prezzo standard 9.80 €
Giorni spedizione: 4 giorni
WIHA
Prezzo standard 206.88 €
Giorni spedizione: 4 giorni
NAKAMURA MFG
Prezzo standard 253.37 €
Giorni spedizione: 5 giorni
PB SWISS TOOLS
Prezzo standard 281.74 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.