Cacciavite dinamometrico (esag. Plus)

Cacciavite dinamometrico (esag. Plus)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cacciavite dinamometrico (esag. Plus)
  • Cacciavite dinamometrico (esag. Plus)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
027910
027912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Opposite Side
(mm)
Set torque
(N・m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

145.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2.01.44013288096425436-1814125

154.22 €

1 Disponibile 6 giorni 3.03.04013288096449436-1831121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo preimpostato With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10
Overall length (mm) 170 Load direction Tipo destro Details Type Screwdriver grip
Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Wera's exclusive Hex-Plus surface contact structure enables long-time use of screws by not damaging the inner part of hex socket hole. Application For inspection and tightening. Tip Hex Plus

Supporto tecnico