Cacciavite dinamometrico (Torx®)

Cacciavite dinamometrico (Torx®)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cacciavite dinamometrico (Torx®)
  • Cacciavite dinamometrico (Torx®)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
027930
027931
027933
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set torque
(N・m)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

132.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.64013288093325436-1857119

133.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.94013288093332436-1865119

145.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44013288093356436-1881122

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo preimpostato With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10
Overall length (mm) 170 Load direction Tipo destro Details Type Screwdriver grip
Features Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. Application For inspection and tightening. Tip Torx [[(R)]]

Supporto tecnico